Software de gerenciamento de robôs móveis para tablet MobilePlanner
Monitore e controle os robôs móveis LD da Omron em movimento
You are currently viewing the Sysmac Delta page.
The Delta solution can achieve up to 200 cycles per minute and can be synchronised with multiple conveyors to perform on-the-fly Pick & Place operations. There are 3 types of Delta robot arms available as Washdown, Delta and Mini Delta robot. The NJ controller offers a response time of 2 ms when controlling 8 Delta robots or 1 ms when controlling 4 robots.
Monitore e controle os robôs móveis LD da Omron em movimento
Robô paralelo para colheita e embalagem de alta velocidade
ACE é uma plataforma de software poderosa e fácil de usar que fornece uma maneira eficaz de programar, implantar e manter as soluções de automação robótica Omron.
An easy-to-use solution for manual AMR requests and automating mobile system related devices